chainflex® megcsavarható BUS kábel CFROBOT8

Beszüntetett modell
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Nagyon kopásálló PUR keverék<br>2. Nagyon torziósan ellenálló réz árnyékolás<br>3. A külső réteg rétegszalaggal való burkolása<br>4. Optimális menethosszal tekercselt erek<br>5. Különösen rugalmas, finom lengőkábel
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CFROBOT8.001 product image
1. Nagyon kopásálló PUR keverék<br>2. Nagyon torziósan ellenálló réz árnyékolás<br>3. A külső réteg rétegszalaggal való burkolása<br>4. Optimális menethosszal tekercselt erek<br>5. Különösen rugalmas, finom lengőkábel
  • Torziós alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Árnyékolt
  • Olajoknak és a hűtőközegeknek ellenálló
  • Lángálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Aciélkék (megegyezik a RAL 5011-es színnel)
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell. Újabb modell érhető el: Tovább a termék oldalára

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation