drylin® D5 DC motor vezérlő platform

<p>Elölnézet D5</p>
igus-icon-lupe
<p>D5 hátsó nézet<br></p>
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
<p>Elölnézet D5</p>
<p>D5 hátsó nézet<br></p>
  • Azonnal használatra kész. Nem szükséges paraméterezés vagy programozás
  • Balra/jobbra futás digitális bevitel nélkül
  • Sebesség és gyorsulás külső PWM bemeneti jel segítségével
  • 12-24 V-os tápfeszültség
  • 10 A névleges áramerősség / maximum 30 A csúcsáram
  • Lakással ipari felhasználáshoz
  • Mintaprogramok
igus-icon-lieferzeit-dotD5
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.