drylin® D8-(X) léptetőmotoros jelátviteli fokozat (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • 56 - 60 mm motorperemekhez (NEMA 23-24) megfelelő
  • 5.5 A-ig terjedő csúcsáram
  • 5-24 V-os vezérlési feszültség és 24-48 V-os feszültség a terheléshez
  • Az impulzusüzemmód az alapfelszereltség része
  • Külön kiválasztható Jog vagy Loop mód
  • Előre beállított sebesség vonatkozik a Jog és a Loop üzemmódokra
  • Ingyenes mintaprogramok
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 ford./perc
Impulzus és Léptetés Mód
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h