A DLE-CU-8 vezérlőegységgel most még egyszerűbbé, megbízhatóbbá és kényelmesebbé válik az alkalmazások kezelése. A mozgás megkezdéséhez nyomja meg az indítógombot, a leállításához pedig a leállítógombot.
A beépített vészleállító gomb maximális biztonságot nyújt. Kapható egy visszaállító gomb is, amelyet vészleállítás vagy hiba után a vezérlőrendszer azonnali újraindításához használhatunk.

Tech up:
- Integrált kétcsatornás vészleállító kapcsoló a biztonsági áramkörbe történő integráláshoz.
- Indító és leállító gombszerkezet
az egyszerű működtetés és a precíz
vezérlőrendszer érdekében
- Visszaállítás, hogy a vészleállítás vagy meghibásodás után gyorsan újraindulhasson

Cost down:
- Egyetlen vezérlőegység más-más alkalmazások esetében is felhasználható
- A gyors beüzemelés és az egyszerű működtetés akár 80%-os időmegtakarítást biztosít

Bizonyíték:
- Robusztus, hosszú élettartamú típus
- Kézi üzem és megbízható leállások és gyors újraindulások ideális biztosítása

Fenntarthatóság:
- ROHS-kompatibilis CE
- Újrafelhasználható és megfelelő ismétlődő folyamatokhoz