Beszüntetett modell
igus-icon-lupe
- Felhasználás: sokk vagy kiegészítő terhelés
- Külső köpeny anyaga: TPE
- Olajállóság: olajálló (DIN EN 60811-404 alapján), Biolaj-álló (VDMA 24568 alapján, a DEA által tesztelt Plantocut 8 S-MB-vel)
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
- Hidrolízis- és mikrobaálló
- PVC-mentes
- CFRIP®
- chainflex® osztály: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941111
igus-icon-info
Ez az alkatrész kivezetett modell.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.