A chainflex® kábelek osztályozása

BetöltésElmozdulásOlajállóságCsavarodás
1-től 7-ig1-től 6-ig1-től 4-ig1-től 4-ig
Betöltésalacsony1234567nagyon magas
Elmozdulásalátámasztás nélküli123456400 m+
Olajállóság egyik sem1234nagyon magas
Csavarodásegyik sem1234±360°/m

A chainflex® termékcsalád tagjai 4 fontos jellemzővel rendelkeznek:

Betöltés

Igénybevétel (R és V)

  • 1: Rugalmas kábelek
  • 2: Nagymértékben rugalmas kábelek
  • 3: Energialánc kompatibilis kábelek különleges kialakítás nélkül (pl. rétegenként tekercselt erek), e-chain® energialáncokban való használatra.
  • 4: Különleges kialakítású kábelek folyamatos mozgáshoz e-chain® energialáncokban, közepes igénybevétel, 7,5 xd sugarak, 3 m/s sebességig
  • 5: Kábelek folyamatos mozgáshoz e-chain® energialáncokban, nagy igénybevétel, 6,8 xd sugarak, sebesség 10 m/s-ig
  • 6: Kábelek folyamatos mozgáshoz e-chain® energialáncokban, maximális igénybevétel, sugarak 5 xd-től, sebesség 10m/s-ig.
  • 7: Kábelek folyamatos mozgáshoz e-chain® energialáncokban, maximális igénybevétel a legkisebb sugarakkal, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, sugarak 4 xd-től, sebesség akár 10m/s vagy több
Elmozdulás

Elmozdulás

  • 1: alátámasztás nélküli
  • 2: Elmozdulás 10 m-ig
  • 3: 20 m-ig terjedő elmozdulás
  • 4: 50 m-ig terjedő elmozdulás
  • 5: Elmozdulás 100 m-ig
  • 6: Elmozdulás 400 m vagy hosszabb
1: Nem olajálló<br> 2: Olajálló (a DIN EN 50363-4-1 szerint)<br> 3: Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabvány szerint)<br> 4: Olajálló (a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, ellenáll a szerves olajoknak (a VDMA 24568 szabvány szerint a DEA által Plantocut 8 S-MB-vel tesztelve)

Olajállóság

  • 1: Nem olajálló
  • 2: Olajálló (DIN EN 50363-4-1 szerint)
  • 3: Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabvány szerint)
  • 4: Olajálló (a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, ellenáll a szerves olajoknak (a VDMA 24568 szabvány szerint a DEA által Plantocut 8 S-MB-vel tesztelve)
Csavarodás

Torzió

  • 1: nincs csavarás
  • 2: ± 90°, 1 m kábelhosszal
  • 3: ± 180°, 1 m kábelhosszal
  • 4: ± 360°, 1 m kábelhosszal

Elmozdulás****1 6-ig

Torzió****1 - 4

Elméletileg a következő osztályok lennének lehetségesek: legalacsonyabb „1.1.1.1 osztály”, legmagasabb „7.6.4.3 osztály”

Mit jelent a chainflex® osztály(ozási rendszer)?

1. chainflex® „Anyagok” standard minősítés

2. chainflex® „Típus” standard minősítés

3. chainflex® standard minősítés

tesztlaboratórium

4. chainflex® „Gyártásoptimalizálás” standard minősítés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation