readycable® szervokábel Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00-hoz megfelelő, alap kábel, TPE 6,8xd

MAT9952901 product image
igus-icon-lupe
1. Olajálló, nyomás alatt extrudált, magasfokú rugalmasságú TPE-kompaund 2. Nagy hajlítószilárdságú, fonott rézárnyékolás 3. merevített extrudált 4. Nagyon nagy hajlítószilárdságú párosított, fonott rézárnyékolás 5. Erősített sodort vezetékek speciális mechanikai elemekkel a központtól kifelé rézsútosan bástyafaragott huzalozási szál körül sodorva 6. Nagy hajlítószilárdságú speciális vezető
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9952901 product image
1. Olajálló, nyomás alatt extrudált, magasfokú rugalmasságú TPE-kompaund 2. Nagy hajlítószilárdságú, fonott rézárnyékolás 3. merevített extrudált 4. Nagyon nagy hajlítószilárdságú párosított, fonott rézárnyékolás 5. Erősített sodort vezetékek speciális mechanikai elemekkel a központtól kifelé rézsútosan bástyafaragott huzalozási szál körül sodorva 6. Nagy hajlítószilárdságú speciális vezető
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Teljes árnyékolás
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9952901

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation