drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23
drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23
drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23
drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23
drylin® E speciális lista motor csatlakozóval, kodekkel és cseppálló kivitelben, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védettség: IP65
  • Tartási nyomaték: 1,70 Nm
  • Névleges áramerősség: 3,00 A
  • Motor csatlakozások: Metrikus M12 csatlakozó
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL