drylin® E léptetőmotor, lengőkábelek JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábelek JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA8
drylin® E léptetőmotor, lengőkábelek JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA8
drylin® E léptetőmotor, lengőkábelek JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA8
drylin® E léptetőmotor, lengőkábelek JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA8 / peremméret 20 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,026 Nm
  • Névleges áramerősség: 0,6 A
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation