drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,12 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,4 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation