drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 11

Új
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,12 Nm
  • Névleges áramerősség: 0,6 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
  • Típus: kettős tengely
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation