- Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,12 Nm
- Névleges áramerősség: 1,4 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
A motor előnyös tulajdonságai a kisméretű kivitel, valamint az egyenletes nyomaték nagyobb sebességek esetén is. Nagy terhek is mozgathatók a megfelelő orsócsavar-osztással. A motor az orvostechnológiában, a laboratóriumi automatizálásban és az ipari automatizálásban használható. A motor csatlakozó egy JST csatlakozó. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ennek nincs is kábele. A motorvezérlő rendszerből jövő kábel közvetlenül az enkóderhez van csatlakoztatva.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.