drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, rövid típus, NEMA11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és  kódolóval, rövid típus, NEMA11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és  kódolóval, rövid típus, NEMA11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és  kódolóval, rövid típus, NEMA11
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és  kódolóval, rövid típus, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,061 Nm
  • Névleges áramerősség: 0,70 A
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation