Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 0,12 Nm
- Névleges áramerősség: 1,4 A
- Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA