Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Telepítési méret: NEMA14/peremátmérő 35 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0 Nm
- Névleges áramerősség: 1,20 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO