- Telepítési méret: NEMA14/peremátmérő 35 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0 Nm
- Névleges áramerősség: 1,20 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor csatlakozó egy JST csatlakozó. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ez kábel nélküli. A motorvezérlő rendszerből jövő kábel közvetlenül az enkóderhez van csatlakoztatva.