drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA14
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA14
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA14
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA14/peremátmérő 35 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,18 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,20 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation