- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,20 Nm
- Névleges áramerősség: 1,40 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A kis kompakt erőmű
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel rendelkezik. Pontos működésű, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor csatlakozó egy JST csatlakozó. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ennek nincs is kábele. A motorvezérlő rendszerből jövő kábel közvetlenül az enkóderhez van csatlakoztatva.