drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kettős tengellyel, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,5 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
  • Típus: kettős tengely
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation