drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és fékkel, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motorkapcsolatok: lengőkábel JST csatlakozóval, fék lengőkábellel
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation