- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,50 Nm
- Névleges áramerősség: 1,80 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A kis kompakt erőmű
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor csatlakozó egy JST csatlakozó. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ez kábel nélküli. A motorvezérlőrendszerből érkező kábel közvetlenül csatlakozik a kódolóhoz.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.