drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel és 24 V-os jeladó, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel és 24 V-os jeladó, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel és 24 V-os jeladó, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel és 24 V-os jeladó, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor, JST csatlakozós lengőkábel és 24 V-os jeladó, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motorcsatlakozások: lengőkábel és JST-csatlakozó, 24 V-os kódoló JST-csatlakozóval
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation