drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation