- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 0,50 Nm
- Névleges áramerősség: 1,80 A
- Motor csatlakozások: Metrikus M12 csatlakozó
Nyelvváltás :
A kis kompakt erőmű
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos működésű, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor csatlakozása metriku M12(17) csatlakozón keresztül történik. Ez közvetlenül a motorház hátsó részébe van felszerelve. Ennek az az előnye, hogy a motor házának IP65 védettségi fokozata van. A jeladó emellett metrikus M12(17) csatlakozóval is rendelkezik. A jeladó a motorházba van beépítve. A két csatlakozó így egymás mellett található a motor hátsó részén.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.