drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és jeladóval, fröccsenő víz elleni védelemmel, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettség: IP65
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation