- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 0,50 Nm
- Névleges áramerősség: 1,80 A
- Motorcsatlakozások: metrikus M8/M12 csatlakozók
- Fékfeszültség: 24 V
- Integrált fék függőleges terhelésekhez
Nyelvváltás :