- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,80 Nm
- Névleges áram: 2,30 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A kis kompakt erőmű
Ez a kompakt, erős motor nagy nyomatékával és nagy sebességével nyűgöz le. Pontos működésű, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor csatlakozó egy JST csatlakozó. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ennek nincs is kábele. A motorvezérlőrendszerből érkező kábel közvetlenül csatlakozik a kódolóhoz.
![]()
Tech up:
Cost down:
Bizonyíték:
Fenntarthatóság: