- Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 1,70 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A közepes beépítési méretű villanymotor
Ez a léptetőmotor a közepes sebességtartományokban nyújtott nagy nyomatékával nyűgöz le. Az összeszereléshez szükséges méretek megegyeznek a NEMA23 méreteivel, így számos alkalmazási lehetőséget kínál. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Használják olcsó, önálló készülékekben, valamint automatizálási gépekben és formátum-beállításokban is. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder csatlakozója is JST típusú. De ez nem csatlakozik semmilyen kábel. A motor vezérlőrendszerének kábele közvetlenül a jeladóhoz csatlakozik.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.