- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder csatlakozója is JST típusú. De ez nem csatlakozik semmilyen kábel. A motor vezérlőrendszerének kábele közvetlenül a jeladóhoz csatlakozik.