- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
- Típus: kettős tengely
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A két tengellyel felszerelt léptetőmotor nagy nyomatékot és kompakt méreteket kínál. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. A motorhoz JST csatlakozó is tartozik. De ez nem csatlakozik semmilyen kábel. A kábel közvetlenül a motorvezérlő rendszerhez van csatlakoztatva az enkóderként.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.