- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolatok: lengőkábel JST csatlakozóval, fék lengőkábellel
- Fékfeszültség: 24 V
- Integrált fék függőleges terhelésekhez
Nyelvváltás :