drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 23

Új
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 2,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozások: lengőkábel és JST-csatlakozó, 24 V-os kódoló JST-csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation