- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. A motor egy metrikus M12(17) csatlakozón keresztül csatlakozik. Ezt közvetlenül a motor házának hátsó részére szerelik. Ennek előnye, hogy a motorháznak IP65 fokozatú védelme van.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.