drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
  • Tartási nyomaték: 2,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motor csatlakozások: Metrikus M12 csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation