drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval és kódolóval, vízfröccsenéssel szembeni védelemmel, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védettség: IP65
  • Tartási nyomaték: 2,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motor csatlakozások: Metrikus M12 csatlakozó
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation