- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorcsatlakozások: metrikus M8/M12 csatlakozók
- Fékfeszültség: 24 V
- Integrált fék függőleges terhelésekhez
Nyelvváltás :