- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,80 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorcsatlakozás: Molex csatlakozókábel
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A nagyobb teljesítményű léptetőmotor nagyobb nyomatékkal és kompakt méretekkel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó.
![]()
Tech up:
Cost down:
Bizonyíték:
Fenntarthatóság: