drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és dupla tengellyel, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védelmi osztály: IP40 motorház (tengelytömítés IP52)
  • Tartási nyomaték: 2,80 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
  • Típus: kettős tengely
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation