drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 3,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation