drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 24

Új
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel JST csatlakozóval és 24 V-os enkóderrel, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 3,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozások: lengőkábel és JST-csatlakozó, 24 V-os kódoló JST-csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation