drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval

Standard
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval
drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval
drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval
drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval
drylin® E NEMA24 léptetőmotor csatlakozóval
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 24 / 60 mm-es perem
  • Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
  • Tartási nyomaték: 3,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation