- Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
- Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
- Tartási nyomaték: 3,50 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motor csatlakozások: Metrikus M12 csatlakozó
Nyelvváltás :
A közepes beépítési méretű villanymotor
Ez a léptetőmotor a közepes sebességtartományokban nyújtott nagy nyomatékával nyűgöz le. Az összeszereléshez szükséges méretek megegyeznek a NEMA23 méreteivel, így számos alkalmazási lehetőséget kínál. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Használják olcsó, önálló készülékekben, valamint automatizálási gépekben és formátum-beállításokban is. A motor metrikus M12(17) csatlakozóval van csatlakoztatva. Ezt közvetlenül a motorház hátsó részén rögzítik. Ennek az az előnye, hogy a motortokozás az IP65 védettséget ér el. Az enkóderen van egy M12(17) típusú csatlakozó is. A jeladó a motorházba van beépítve. A két csatlakozó egymás mellett található a motor hátsó részén.