drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, rövid típus, NEMA34

Standard
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, rövid típus, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, rövid típus, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, rövid típus, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, rövid típus, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 3,60Nm
  • Névleges áramerősség: 6,40 A
  • Motorkapcsolat: huzalok Molex csatlakozóval

igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation