- Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 3,60Nm
- Névleges áramerősség: 6,40 A
- Motorcsatlakozás: sodrott vezetékek Molex csatlakozóval, az enkóderhez JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A termékcsalád nagyobb telepítési méretű "erőműve"
A legnagyobb léptetőmotor a termékskála lenyűgözően nagy nyomatékot képes leadni az alacsony sebességtartományban is. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az automatizálásban alkalmazzák, pl. CNC gép- vagy robotállítások. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az enkóder csatlakozója is JST típusú. De ennek nincs kábele. A motor vezérlőrendszerének kábele közvetlenül a jeladóhoz csatlakozik.