drylin® E léptetőmotor, hosszú típus, Molex csatlakozóval, kábellel és enkóderrel, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, hosszú típus, Molex csatlakozóval, kábellel és enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, hosszú típus, Molex csatlakozóval, kábellel és enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, hosszú típus, Molex csatlakozóval, kábellel és enkóderrel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor, hosszú típus, Molex csatlakozóval, kábellel és enkóderrel, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 4,00Nm
  • Névleges áramerősség: 6,30 A
  • Motorcsatlakozások: Molex csatlakozó csatlakozókábellel, enkóder JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC