- Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 5,90 Nm
- Névleges áramerősség: 6,40 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek Molex csatlakozóval
Nyelvváltás :
A termékcsalád nagyobb telepítési méretű "erőműve"
A legnagyobb léptetőmotor a termékskála lenyűgözően nagy nyomatékot képes leadni az alacsony sebességtartományban is. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az automatizálásban alkalmazzák, pl. CNC gép- vagy robotállítások. A motorcsatlakozás Molex csatlakozóval van ellátva. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó.