drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex-dugasszal és dupla tengellyel, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 5,90 Nm
  • Névleges áramerősség: 6,40 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek Molex csatlakozóval
  • Típus: kettős tengely
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation