- Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 5,90 Nm
- Névleges áramerősség: 6,40 A
- Motorcsatlakozás: lengőkábel Molex csatlakozóval, fékhez lengőkábel
- Fékfeszültség: 24 V
- Integrált fék függőleges terhelésekhez
Nyelvváltás :