drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor, Molex-szel és enkóderrel valamint lengőkábellel, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 5,90 Nm
  • Névleges áramerősség: 6,40 A
  • Motorcsatlakozás: sodrott vezetékek Molex csatlakozóval, az enkóderhez JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation