drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval és 24 V-os jeladóval, NEMA 34

Új
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval és 24 V-os jeladóval, NEMA 34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval és 24 V-os jeladóval, NEMA 34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval és 24 V-os jeladóval, NEMA 34
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval és 24 V-os jeladóval, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 5,90 Nm
  • Névleges áramerősség: 6,40 A
  • Motorkapcsolat: lengőkábel Molex csatlakozóval, 24 V-os kódoló JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation